Philips BGP760 | DigiStreet Micro, LED10 | LED Module 1000 lm, 740 Ουδέτερο λευκό, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Κατανομή μεσαίας δέσμης 10, Βάση στήριξης διαμέτρου 32 έως 48 mm

BGP760 LED10-/740 I DM10 DGR 32-48

Περιγραφή προϊόντος

Road & street light, Χυτό αλουμίνιο, Σκούρο γκρι, Βάση στήριξης διαμέτρου 32 έως 48 mm, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 900 lm, 6.8 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Κατανομή μεσαίας δέσμης 10, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK09 | 10 J, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 6 kV σε διαφορική λειτουργία και 8 kV σε κοινή λειτουργία, Βιδωτό βύσμα

Κωδικός παραγγελίας: 37679900
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869637679900

Αρχεία προς λήψη