Philips Αλυσοειδές DigiStreet, Road & street light, 38 W, 6400 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Κατανομή ευρείας δέσμης 10, Κατηγορία ασφαλείας Ι, IP66, SRG6-6
BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB
Περιγραφή προϊόντος
Road & street light, Χυτό αλουμίνιο, Αλουμίνιο, Αλυσοειδές στήριγμα, Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, 6400 lm, 38 W, 155 lm/W, 4000 K, (0.382; 0.380) SDCM < 5, CRI70, Κατανομή ευρείας δέσμης 10, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK09 | 10 J, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 6 kV σε διαφορική λειτουργία και 6 kV σε κοινή λειτουργία, Βιδωτό βύσμα