Philips ClearWay gen2, Road & street light, 33.5 W, 4698 lm, 4000 K, CRI70, Κατανομή μεσαίας δέσμης 50, Κατηγορία ασφαλείας Ι, IP66

BGP307 LED54-4S/740 I DM50 48/60S

Περιγραφή προϊόντος

Road & street light, Χυτό αλουμίνιο, Γκρι, Γενικής χρήσης διαμέτρου 48 έως 60 mm, ρυθμιζόμενο, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 4698 lm, 33.5 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Κατανομή μεσαίας δέσμης 50, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK09 | 10 J, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 6 kV σε διαφορική λειτουργία και 8 kV σε κοινή λειτουργία, Κουμπωτό βύσμα 5 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 98801500
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869698801500

Αρχεία προς λήψη