Philips HF-P 249 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC
Περιγραφή προϊόντος
Philips HF-P 249 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC
Προδιαγραφές
- Τάση εισόδου 220 έως 240 V
- Line Frequency 50 to 60 Hz
- Συχνότητα εισόδου 50 έως 60 Hz
- Πλάτος έντασης ρεύματος εκκίνησης 0,25 ms
- Μέγιστη ένταση ρεύματος εκκίνησης (μέγ.) 31 A
- Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A Τύπου B) (ονομ.) 12