Dynalite Multipurpose Controllers

Εξελιγμένες, αλλά και απλές, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις φωτισμού

Προϊόντα

Προϊόν Σύγκριση
DGTM402 V2

DGTM402 V2

88853700
DDMC802

DDMC802

88800100
DGTM104

DGTM104

88772100
DGTM202

DGTM202

88773800
DGLM105 V2

DGLM105 V2

88774500
DGLM402

DGLM402

88776900
DGRM204 V2

DGRM204 V2

88777600
DGBM200 V2

DGBM200 V2

88778300

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Στα πλαίσια οποιουδήποτε έργου, μπορεί να χρειαστούν πολλοί διαφορετικοί τύποι φορτίου φωτισμού, για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος. Ο καθένας από αυτούς τους τύπους φορτίου μπορεί να απαιτεί διαφορετικό είδος συστήματος ελέγχου. Η σειρά ελεγκτών πολλαπλών εφαρμογών Dynalite επιτρέπει την προσαρμογή των τύπων εξόδου μέσω διαφορετικών μονάδων εξόδου. Όταν χρησιμοποιούνται ελεγκτές ράγας DIN πολλαπλών εφαρμογών, μπορεί να επιλέγεται ένας συγκεκριμένος τύπος συστήματος ελέγχου για κάθε κύκλωμα: ρελέ, ροοστάτης τύπου leading edge, ροοστάτης τύπου trailing edge, έλεγχος οδηγού, ελεγκτής με δυνατότητα άμεσης λειτουργίας, έλεγχος ανεμιστήρα και έλεγχος περσίδων/οθόνης. Με οποιονδήποτε συνδυασμό, πολλαπλοί τύποι φορτίου μπορούν να ελέγχονται από μία μόνο συσκευή. Έτσι απλοποιείται η εγκατάσταση και αποτρέπεται η σπατάλη μη απαιτούμενης δυναμικότητας στα κυκλώματα.

Πλεονεκτήματα

  • Οι ελεγκτές υποστηρίζουν κατανεμημένη λογική, δηλ. κάθε συσκευή έχει μια CPU με προκαθορισμένες ρυθμίσεις και μπορεί να λειτουργεί ως ανεξάρτητη μονάδα ελέγχου

  • Κάποιες συσκευές διαθέτουν δυνατότητα άμεσης λειτουργίας και αναδιαμόρφωσης

Εφαρμογές

  • Καταστήματα και φιλοξενία, γραφεία και βιομηχανία
  • Δημόσιοι χώροι, στάδια και χώροι πολλαπλών εκδηλώσεων
  • Κατοικίες

Αρχεία προς λήψη