Philips MASTER, LEDtube, T8, HF, 1500 mm, 24 W, 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8

Περιγραφή προϊόντος

MASTER, LEDtube, T8, HF, 1500 mm, 24 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 75000 h, 154 lm/W, EEL D, G13 ROT, Πλαστικό, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.2, PstLM 0.5

Κωδικός παραγγελίας: 46702600
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951446702600

Αρχεία προς λήψη