Philips CorePro LEDtube InstantFit HF T5

Για τις καθημερινές σας εργασίες φωτισμού

Προϊόντα

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Ο CorePro LEDtube InstantFit HF T5 είναι ο γρήγορος και εύκολος τρόπος αντικατάστασης συμβατικών λαμπτήρων φθορισμού T5 με σύντομο χρόνο απόσβεσης. Σχεδιασμένο με κορυφαία συμβατότητα μπάλαστ στη βιομηχανία, το προϊόν είναι ιδανικό για τις καθημερινές σας εργασίες φωτισμού. Με απλή εγκατάσταση τοποθέτησης και άμεσης λειτουργίας, βελτιώνει άμεσα την εξοικονόμηση ενέργειας και διαρκεί περισσότερο από το συμβατικό T5.

Πλεονεκτήματα

  • Απλή, γρήγορη αναβάθμιση και τοποθέτηση για άμεση λειτουργία του συμβατικού T5

  • Άμεση εξοικονόμηση ενέργειας έως και 50%

Χαρακτηριστικά

  • Λύση αντικατάστασης με μεγάλη διάρκεια ζωής 15.000 ωρών

  • Εξοικονόμηση ενέργειας έως 60%

Εφαρμογές

  • Γραφεία, σχολεία
  • Καταστήματα
  • Βιομηχανία, αποθήκες

Αρχεία προς λήψη