Philips LED, T5, HF, 600 mm, 7.1 W, 14W TL5 HE, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5

Περιγραφή προϊόντος

LED, T5, HF, 600 mm, 7.1 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 50000 h, 140 lm/W, EEL E, G5, Γυαλί, 600 mm, RG0, SDCM 6, IP20

Κωδικός παραγγελίας: 29540700
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016929540700

Αρχεία προς λήψη