Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/Τάση δικτύου, 1800 mm, 21 W, 70W TL-D, 3000 K, 2900 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube 1800mm 21W830 T8

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDtube, T8, EM/Τάση δικτύου, 1800 mm, 21 W, LED alternative to 70W TL-D, 3000 K, 2900 lm, CRI 80, 50000 h, 138 lm/W, EEL D, G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent, Πλαστικό, 1800 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 49493000
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951449493000

Αρχεία προς λήψη