Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/Τάση δικτύου, 1500 mm, 20 W, 58W TL-D, 3000 K, 2050 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDtube, T8, EM/Τάση δικτύου, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 58W TL-D, 3000 K, 2050 lm, CRI 80, 50000 h, 102 lm/W, EEL F, G13, Γυαλί, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 48642300
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951448642300

Αρχεία προς λήψη