Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/Τάση δικτύου, 1200 mm, 15.5 W, 36W TL-D, 4000 K, 1800 lm, CRI 80, 50000 h
CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8
Περιγραφή προϊόντος
CorePro, LEDtube, T8, EM/Τάση δικτύου, 1200 mm, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 1800 lm, CRI 80, 50000 h, 116 lm/W, EEL E, G13, Γυαλί, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1