Ελλάδα - Ελληνική

Philips CorePro, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 26.7 W, 49W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 840T5

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 26.7 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 50000 h, 146 lm/W, EEL D, G5, Γυαλί, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Κωδικός παραγγελίας: 929003775402
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016929566700

Προδιαγραφές

  • Βάση-κάλυμμα
    G5
  • Ονομαστική διάρκεια ζωής
    50.000 h
  • Κύκλος λειτουργίας
    50.000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
    Sphere
  • Περίοδος εγγύησης
    3 έτη

Αρχεία προς λήψη

Σειρά

Προϊόν