Ελλάδα - Ελληνική

Philips CorePro, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26.7 W, 54W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26.7 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 50000 h, 146 lm/W, EEL D, G5, Γυαλί, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Κωδικός παραγγελίας: 929003775202
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016929562900

Προδιαγραφές

  • Βάση-κάλυμμα
    G5
  • Ονομαστική διάρκεια ζωής
    50.000 h
  • Κύκλος λειτουργίας
    50.000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
    Sphere
  • Περίοδος εγγύησης
    3 έτη

Αρχεία προς λήψη

Σειρά

Προϊόν