Ελλάδα - Ελληνική

Philips CorePro, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26.7 W, 54W TL5 HO, 3000 K, 3700 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26.7 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 3000 K, 3700 lm, CRI 80, 50000 h, 138 lm/W, EEL E, G5, Γυαλί, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Κωδικός παραγγελίας: 929003775002
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016929558200

Προδιαγραφές

  • Βάση-κάλυμμα
    G5
  • Ονομαστική διάρκεια ζωής
    50.000 h
  • Κύκλος λειτουργίας
    50.000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
    Sphere
  • Περίοδος εγγύησης
    3 έτη

Αρχεία προς λήψη

Σειρά

Προϊόν