Ελλάδα - Ελληνική

Philips CorePro, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 20.5 W, 35W TL5 HE, 6500 K, 3000 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 865T5

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 20.5 W, LED alternative to 35W TL5 HE, 6500 K, 3000 lm, CRI 80, 50000 h, 146 lm/W, EEL D, G5, Γυαλί, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Κωδικός παραγγελίας: 929003774902
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016929556800

Προδιαγραφές

  • Βάση-κάλυμμα
    G5
  • Ονομαστική διάρκεια ζωής
    50.000 h
  • Κύκλος λειτουργίας
    50.000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
    Sphere
  • Περίοδος εγγύησης
    3 έτη

Αρχεία προς λήψη

Σειρά

Προϊόν