Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/Τάση δικτύου, 1200 mm, 17.5 W, 36W TL-D, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 2250 lm, 2400 lm, 2400 lm, CRI 80, 50000 h
CorePro LEDtube 1200mm UO 17.5W 3CCT T8
Περιγραφή προϊόντος
CorePro, LEDtube, T8, EM/Τάση δικτύου, 1200 mm, 17.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 2250 lm, 2400 lm, 2400 lm, CRI 80, 50000 h, 137 lm/W, EEL D, G13, Γυαλί, 0 %, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Προδιαγραφές
- Βάση-κάλυμμα G13
- Ονομαστική διάρκεια ζωής 50.000 h
- Κύκλος λειτουργίας 200.000
- Lighting Technology LEDtube
- Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής Sphere
- Περίοδος εγγύησης 3 έτη