Ελλάδα - Ελληνική

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/Τάση δικτύου, 1200 mm, 18 W, 36W TL-D, 3000 K, 1850 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDtube, T8, EM/Τάση δικτύου, 1200 mm, 18 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 1850 lm, CRI 80, 50000 h, 102 lm/W, EEL F, G13, Γυαλί, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 929003577532
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951448646100

Προδιαγραφές

  • Βάση-κάλυμμα
    G13
  • Ονομαστική διάρκεια ζωής
    50.000 h
  • Κύκλος λειτουργίας
    200.000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
    Sphere
  • Περίοδος εγγύησης
    3 έτη

Αρχεία προς λήψη

Σειρά

Προϊόν