Ελλάδα - Ελληνική

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/Τάση δικτύου, 1500 mm, 20 W, 58W TL-D, 4000 K, 2200 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDtube, T8, EM/Τάση δικτύου, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 2200 lm, CRI 80, 50000 h, 110 lm/W, EEL E, G13, Γυαλί, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 929003547402
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951445981600

Προδιαγραφές

  • Βάση-κάλυμμα
    G13
  • Ονομαστική διάρκεια ζωής
    50.000 h
  • Κύκλος λειτουργίας
    200.000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
    Sphere
  • Περίοδος εγγύησης
    3 έτη

Αρχεία προς λήψη

Σειρά

Προϊόν