Ελλάδα - Ελληνική

Philips CorePro, LEDspot, PAR16, GU10, 4000 K, 550 lm, CRI 80, 15000 h

Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDspot, PAR16, GU10, 4000 K, 550 lm, CRI 80, 15000 h, 112 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 929002981302
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951430865700

Προδιαγραφές

  • Βάση-κάλυμμα
    GU10
  • Ονομαστική διάρκεια ζωής
    15.000 h
  • Κύκλος λειτουργίας
    50.000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
    Sphere

Αρχεία προς λήψη

Σειρά

Προϊόν