Ελλάδα - Ελληνική

Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 100 W, GU10, 4000 K, 730 lm, CRI 80, 25000 h

Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDspot, PAR16, 100 W, GU10, 4000 K, 730 lm, CRI 80, 25000 h, 108.00 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 929002466802
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869681335501

Προδιαγραφές

  • Βάση-κάλυμμα
    GU10
  • Ονομαστική διάρκεια ζωής
    25.000 h
  • Κύκλος λειτουργίας
    50.000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
    Narrow Cone
  • Περίοδος εγγύησης
    2 έτη

Αρχεία προς λήψη

Σειρά

Προϊόν