Ελλάδα - Ελληνική

Philips CorePro, LED, PL-T, HF/Τάση δικτύου, 103 mm, 6.5 W, 18W PL-T, 4000 K, 800 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLT HF/Mains 6.5W 840 4P

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LED, PL-T, HF/Τάση δικτύου, 103 mm, 6.5 W, LED alternative to 18W PL-T, 4000 K, 800 lm, CRI 82, 30000 h, 123 lm/W, EEL E, GX24Q-2 Rotatable end-cap, Πλαστικό, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 929004266702
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872110304975900

Προδιαγραφές

  • Βάση-κάλυμμα
    GX24Q-2 Rotatable end-cap
  • Ονομαστική διάρκεια ζωής
    30.000 h
  • Κύκλος λειτουργίας
    200.000
  • Lighting Technology
    LED
  • Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
    Sphere
  • Περίοδος εγγύησης
    3 έτη

Αρχεία προς λήψη

Σειρά

Προϊόν