Ελλάδα - Ελληνική

Philips CorePro, LED, PL-L, HF/Τάση δικτύου, 312 mm, 12 W, 24W PL-L, 4000 K, 1500 lm, CRI 80, 30000 h

CorePro LED PLL HF/Mains 12W 840 4P

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LED, PL-L, HF/Τάση δικτύου, 312 mm, 12 W, LED alternative to 24W PL-L, 4000 K, 1500 lm, CRI 80, 30000 h, 125 lm/W, EEL E, 2G11, Γυαλί, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 929004267702
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872110305093900

Προδιαγραφές

  • Βάση-κάλυμμα
    2G11
  • Ονομαστική διάρκεια ζωής
    30.000 h
  • Κύκλος λειτουργίας
    200.000
  • Lighting Technology
    LED
  • Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
    Sphere
  • Περίοδος εγγύησης
    3 έτη

Αρχεία προς λήψη

Σειρά

Προϊόν