Ελλάδα - Ελληνική

Philips CorePro, LED, PL-C, EM/Τάση δικτύου, 150 mm, 8.9 W, 26W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 1240 lm, 1300 lm, 1300 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LED, PL-C, EM/Τάση δικτύου, 150 mm, 8.9 W, LED alternative to 26W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 1240 lm, 1300 lm, 1300 lm, CRI 82, 30000 h, 146 lm/W, EEL D, G24d, Πλαστικό, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 929004253002
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872110303505900

Προδιαγραφές

  • Βάση-κάλυμμα
    G24d
  • Ονομαστική διάρκεια ζωής
    30.000 h
  • Κύκλος λειτουργίας
    50.000
  • Lighting Technology
    LED
  • Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
    Sphere
  • Περίοδος εγγύησης
    3 έτη

Αρχεία προς λήψη

Σειρά

Προϊόν