Philips CorePro, LED HPI, Σχήματος Τ, Μόνο ηλεκτρικό δίκτυο, 30 W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 80, 15000 h
TForce Core HB MV ND 30W E27 840 G3
Περιγραφή προϊόντος
CorePro, LED HPI, Σχήματος Τ, Μόνο ηλεκτρικό δίκτυο, 30 W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 80, 15000 h, 133.00 lm/W, EEL E, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Προδιαγραφές
- Βάση-κάλυμμα E27
- Ονομαστική διάρκεια ζωής 15.000 h
- Κύκλος λειτουργίας 50.000
- Lighting Technology LED HPI
- Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής Sphere
- Περίοδος εγγύησης 1 έτη