Ελλάδα - Ελληνική

Philips CorePro, LED HPI, Σχήματος Τ, Μόνο ηλεκτρικό δίκτυο, 30 W, 125, E27, 3000 K, 3700 lm, CRI 80, 15000 h

TForce Core HB MV ND 30W E27 830 G3

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LED HPI, Σχήματος Τ, Μόνο ηλεκτρικό δίκτυο, 30 W, LED alternative to 125, E27, 3000 K, 3700 lm, CRI 80, 15000 h, 123.00 lm/W, EEL E, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 929002406302
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869978095100

Προδιαγραφές

  • Βάση-κάλυμμα
    E27
  • Ονομαστική διάρκεια ζωής
    15.000 h
  • Κύκλος λειτουργίας
    50.000
  • Lighting Technology
    LED HPI
  • Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
    Sphere
  • Περίοδος εγγύησης
    1 έτη

Αρχεία προς λήψη

Σειρά

Προϊόν