Philips CorePro, LED, Σχήματος Τ, Μόνο ηλεκτρικό δίκτυο, 20 W, E27, 3000 K, 2600 lm, CRI 80, 15000 h

TForce Core HB MV ND 20W E27 830 G3

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LED, Σχήματος Τ, Μόνο ηλεκτρικό δίκτυο, 20 W, E27, 3000 K, 2600 lm, CRI 80, 15000 h, 130.00 lm/W, EEL E, PF 0.5, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 929002405702
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869978101900

Προδιαγραφές

  • Βάση-κάλυμμα
    E27
  • Ονομαστική διάρκεια ζωής
    15.000 h
  • Κύκλος λειτουργίας
    50.000
  • Lighting Technology
    LED
  • Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
    Sphere
  • Περίοδος εγγύησης
    1 έτη

Αρχεία προς λήψη