Philips LED SON-T, Σωληνοειδής, Δίκτυο, 32 W, SON-T 100W, E40, 2200 K, 5200 lm, CRI 70, 25000 h
TForce Core LED road 32W 722 E40 MV
Περιγραφή προϊόντος
LED SON-T, Σωληνοειδής, Δίκτυο, 32 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 2200 K, 5200 lm, CRI 70, 25000 h, 162 lm/W, EEL C, PF 0.9, RG1, IP65, SVM 2, PstLM 1
Προδιαγραφές
- Βάση-κάλυμμα E40
- Ονομαστική διάρκεια ζωής 25.000 h
- Κύκλος λειτουργίας 50.000
- Lighting Technology LED SON-T
- Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής Sphere
- Περίοδος εγγύησης 3 έτη