Philips LED SON-T, Σωληνοειδής, Δίκτυο, 26 W, SON-T 70W, E27, 4000 K, 4500 lm, CRI 70, 25000 h
TForce Core LED road 26W 740 E27 MV
Περιγραφή προϊόντος
LED SON-T, Σωληνοειδής, Δίκτυο, 26 W, LED alternative to SON-T 70W, E27, 4000 K, 4500 lm, CRI 70, 25000 h, 173 lm/W, EEL C, PF 0.9, Γυαλί, RG1, IP65, SVM 4, PstLM 1
Προδιαγραφές
- Βάση-κάλυμμα E27
- Ονομαστική διάρκεια ζωής 25.000 h
- Κύκλος λειτουργίας 50.000
- Lighting Technology LED SON-T
- Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής Sphere
- Περίοδος εγγύησης 3 έτη