Philips LED SON-T, Σωληνοειδής, Μόνο ηλεκτρικό δίκτυο, 45 W, SON-T 150/100W, E40, 3000 K, 8800 lm, CRI 70, 25000 h
TForce Core LED road 45W 730 E40 MV
Περιγραφή προϊόντος
LED SON-T, Σωληνοειδής, Μόνο ηλεκτρικό δίκτυο, 45 W, LED alternative to SON-T 150/100W, E40, 3000 K, 8800 lm, CRI 70, 25000 h, 195 lm/W, EEL B, PF 0.9, Γυαλί, RG1, IP65, SVM 2.5, PstLM 1
Προδιαγραφές
- Βάση-κάλυμμα E40
- Ονομαστική διάρκεια ζωής 25.000 h
- Κύκλος λειτουργίας 50.000
- Lighting Technology LED SON-T
- Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής Sphere
- Περίοδος εγγύησης 3 έτη