Ελλάδα - Ελληνική

Philips CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 3000 K, 950 lm, CRI 80, 15000 h, Διαφανές πλαστικό

CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 3000 K, 950 lm, CRI 80, 15000 h, Διαφανές πλαστικό, 135 lm/W, EEL D, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 929003791302
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016930193100

Προδιαγραφές

  • Βάση-κάλυμμα
    R7s
  • Ονομαστική διάρκεια ζωής
    15.000 h
  • Κύκλος λειτουργίας
    50.000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
    Sphere
  • Περίοδος εγγύησης
    2 έτη

Αρχεία προς λήψη

Σειρά

Προϊόν