Philips CorePro LEDbulb

Οι λαμπτήρες LED (με ή χωρίς δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού) είναι ιδανικοί για εφαρμογές γενικού φωτισμού.

Προϊόντα

Προϊόν Σύγκριση
8
806
2700
B22
11
1.055
2700
B22
13
1.521
2700
B22
8
806
2700
E27
8
806
2700
E27
8
806
4000
E27
8
806
4000
E27
8
806
6500
E27

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Οι λαμπτήρες σποτ LED αποδίδουν δέσμη θερμού λευκού φωτός, παρόμοια με το φως των λαμπτήρων αλογόνων. Είναι ιδανικοί για φωτισμό ανάδειξης (spot) και έχουν ευρεία συμβατότητα με τους υπάρχοντες μετασχηματιστές. Οι λαμπτήρες σποτ LED είναι συμβατοί με φωτιστικά με ντουί για GU10 / MR16 GU5.3 και έχουν σχεδιαστεί για την αντικατάσταση των συμβατικών σποτ αλογόνων ή πυράκτωσης. Οι λαμπτήρες LED είναι συμβατοί με τα υφιστάμενα φωτιστικά με ντουί για Ε27 και έχουν σχεδιαστεί για την αντικατάσταση των συμβατικών λαμπτήρων πυράκτωσης. Οι λαμπτήρες LED προσφέρουν τεράστια εξοικονόμηση ενέργειας και ελαχιστοποιούν το κόστος συντήρησης.

Πλεονεκτήματα

  • εξοικονόμηση ενέργειας έως 80% σε σχέση με τους λαμπτήρες αλογόνων

  • συμβατότητα με τους υπάρχοντες λαμπτήρες για άμεση αντικατάσταση

Χαρακτηριστικά

  • θερμό λευκό φως

  • διάρκεια ζωής 10.000 έως 20.000 ώρες

Εφαρμογές

  • ξενοδοχεία, εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες
  • είσοδοι, διάδρομοι, κλιμακοστάσια, τουαλέτες, χώροι υποδοχής

Αρχεία προς λήψη