Philips CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Πλαστικό
CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT
Περιγραφή προϊόντος
CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Πλαστικό, 100 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Προδιαγραφές
- Βάση-κάλυμμα E27
- Ονομαστική διάρκεια ζωής 15.000 h
- Κύκλος λειτουργίας 50.000
- Lighting Technology LEDbulb
- Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής Sphere
- Περίοδος εγγύησης 2 έτη