Ελλάδα - Ελληνική

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, B22, 3000 K, 1055 lm, CRI 90, 15000 h, Πλαστικό

CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 B22 930

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, B22, 3000 K, 1055 lm, CRI 90, 15000 h, Πλαστικό, 100 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 929003544602
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951432976800

Προδιαγραφές

  • Βάση-κάλυμμα
    B22
  • Ονομαστική διάρκεια ζωής
    15.000 h
  • Κύκλος λειτουργίας
    50.000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
    Sphere
  • Περίοδος εγγύησης
    2 έτη

Αρχεία προς λήψη

Σειρά

Προϊόν