Ελλάδα - Ελληνική

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 6500 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h, Πλαστικό

CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 6500 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h, Πλαστικό, 117 lm/W, EEL E, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 929002307008
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016916925800

Προδιαγραφές

  • Βάση-κάλυμμα
    E27
  • Ονομαστική διάρκεια ζωής
    15.000 h
  • Κύκλος λειτουργίας
    50.000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
    Sphere
  • Περίοδος εγγύησης
    2 έτη

Αρχεία προς λήψη

Σειρά

Προϊόν