Ελλάδα - Ελληνική

Philips CorePro, LEDbulb, Α95, 200 W, E27, 6500 K, 3452 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί

CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDbulb, Α95, 200 W, E27, 6500 K, 3452 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί, 150.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 929002373102
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951434671000

Προδιαγραφές

  • Βάση-κάλυμμα
    E27
  • Ονομαστική διάρκεια ζωής
    15.000 h
  • Κύκλος λειτουργίας
    20.000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
    Sphere
  • Περίοδος εγγύησης
    2 έτη

Αρχεία προς λήψη

Σειρά

Προϊόν