Philips Στεγανό φωτιστικό CoreLine G2, 43.5 W, L1500 mm, 7000 lm, 4000 K, Γωνία δέσμης 120°, Οβάλ ανακλαστήρας, Οπάλ, IP67, IK06, TW1
WT210C G2 LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500
Νέο
Περιγραφή προϊόντος
L1500 mm, Πλαστικό, Λευκό, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 7000 lm, 43.5 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Γωνία δέσμης 120°, Οβάλ ανακλαστήρας, Οπάλ, Πολυμεθυλομεθακρυλικό, IP67 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, υδατοστεγές, IK06 | 1 J, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Κουμπωτό βύσμα 3 πόλων
Προδιαγραφές
- Αριθμός οργάνων 1 μονάδα
- Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης Ναι
- Κλίμακα αξίας Υψηλής απόδοσης
- Περίοδος εγγύησης 5 έτη
- Sustainability rating Unclassified