Philips CoreLine Wall-mounted, 23 W, D390 mm, 2200 lm, 4000 K, Ρύθμιση έντασης φωτεινότητας με βάση αισθητήρα, MDU3, IP65

WL140V LED20S/840 PSR MDU WH

Περιγραφή προϊόντος

D390 mm, Πολυανθρακικό, Λευκό, Signal white (RAL9003), Ρυθμιζόμενη μονάδα τροφοδοσίας, Προγραμματιζόμενος αισθητήρας κίνησης και φωτός με ασύρματη ομαδοποίηση, 2200 lm, 23 W, 95 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <3, Συμμετρικό, Οπάλ, Πολυανθρακικό, IP65 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης και πίδακα νερού, IK10 | 20 J Ανθεκτικό στους βανδαλισμούς, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Κουμπωτό βύσμα 6 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 911401851882
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951453085099

Προδιαγραφές

  • Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
    Ναι
  • Αριθμός οργάνων
    1 μονάδα
  • Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
    Ναι
  • Lighting Technology
    LED
  • Βαθμίδα
    Υψηλής απόδοσης
  • Κατηγορία δυνατότητας σέρβις
    Φωτιστικό κατηγορίας C, χωρίς επισκευάσιμα εξαρτήματα, μη επισκευάσιμο
  • Περίοδος εγγύησης
    5 έτη
  • Sustainability rating
    Unclassified

Αρχεία προς λήψη