Philips CoreLine Wall-mounted, 13 W, D390 mm, 1250 lm, 4000 K, Ρύθμιση έντασης φωτεινότητας με βάση αισθητήρα, MDU3, IP65
WL140V LED12S/840 PSR MDU WH
Περιγραφή προϊόντος
D390 mm, Πολυανθρακικό, Λευκό, Signal white (RAL9003), Ρυθμιζόμενη μονάδα τροφοδοσίας, Προγραμματιζόμενος αισθητήρας κίνησης και φωτός με ασύρματη ομαδοποίηση, 1250 lm, 13 W, 95 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <3, Συμμετρικό, Οπάλ, Πολυανθρακικό, IP65 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης και πίδακα νερού, IK10 | 20 J Ανθεκτικό στους βανδαλισμούς, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Κουμπωτό βύσμα 6 πόλων