Philips CoreLine Wall-mounted, All-in, 33 W, 20 W, D390 mm, 2000 lm, 3300 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, IP65

WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH

Περιγραφή προϊόντος

D390 mm, Πολυανθρακικό, Λευκό, Signal white (RAL9003), Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 2000 lm, 3300 lm, 33 W, 20 W, 100 lm/W, 2700 K, 3000 K, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Συμμετρικό, Οπάλ, Πολυανθρακικό, IP65 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης και πίδακα νερού, IK10 | 20 J Ανθεκτικό στους βανδαλισμούς, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Κουμπωτό βύσμα 6 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 52880299
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951452880299

Αρχεία προς λήψη