Philips CoreLine Wall-mounted, 25 W, D390 mm, 2200 lm, 4000 K, DALI, IP65, ELB3h/EL-DC
WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH
Περιγραφή προϊόντος
D390 mm, Πολυανθρακικό, Λευκό, Signal white (RAL9003), Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, συμβατή με DC για κεντρικό φωτισμό έκτακτης ανάγκης (ενσωματωμένη), 2200 lm, 25 W, 88 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <3, Συμμετρικό, Οπάλ, Πολυανθρακικό, IP65 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης και πίδακα νερού, IK10 | 20 J Ανθεκτικό στους βανδαλισμούς, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Κουμπωτό βύσμα 6 πόλων, Φωτισμός ασφαλείας διάρκειας 3 ωρών, βασική έκδοση, Κεντρικός φωτισμός ασφαλείας που λειτουργεί με συνεχές ρεύμα