Philips 4MX850 | Maxos Led Industry, LED55S | LED Module, system flux 5500 lm, 830 Θερμό λευκό, Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, Ευρείας δέσμης, Λευκό
4MX850 581 LED55S/830 PSD WB WH
Περιγραφή προϊόντος
Trunking light panel, L1528 mm, Χάλυβας, Λευκό, Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, 5500 lm, 32.5 W, 169 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3.5, Ευρείας δέσμης, Διαφανές, Πολυμεθυλομεθακρυλικό, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Μονάδα σύνδεσης 5 πόλων