Philips Philips CoreLine FastSet επιφανειακής τοποθέτησης, 43 W, L1440 mm, 6000 lm, 4000 K

SM155C 60S/840 PSU TW3 PI5 L1440

Περιγραφή προϊόντος

L1440 mm, Χάλυβας, Λευκό, Signal white (RAL9003), Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 6000 lm, 43 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<3, Οπάλ, Οπάλ, Πολυανθρακικό, IP20/44 | Με προστασία για τα δάχτυλα, κατά της επαφής με καλώδια και της διείσδυσης σταγονιδίων νερού, IK06 | 1 J, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Κουμπωτό βύσμα 5 πόλων, Περαστή καλωδίωση, 3 φάσεων

Κωδικός παραγγελίας: 51014299
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016951014299

Αρχεία προς λήψη