Philips TrueLine, χωνευτό, 27 W, 1200x80 mm, VPC, 2500 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, Ασύρματο, Interact Ready, U4

RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4

Περιγραφή προϊόντος

1200x80 mm, Visible profile ceiling version, Χάλυβας, Λευκό, Signal white (RAL9003), Driver συμβατό με αισθητήρα και με το σύστημα Interact, Αναβαθμίσιμη υποδοχή αισθητήρα με αισθητήρα SNS210, 2500 lm, 27 W, 93 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Ευρείας δέσμης, Οπάλ, Πολυανθρακικό, IP20/54 | Με προστασία για δάχτυλα, συσσώρευση σκόνης και σταγονίδια νερού, IK03 | 0,35 J Ενισχυμένο, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Κουμπωτό βύσμα 3 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 97326800
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951497326800

Αρχεία προς λήψη