Philips TrueLine, χωνευτό, 35.5 W, 1450x80 mm, PCV, 4300 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, Ασύρματο, Interact Ready, UGR19, U4

RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4

Περιγραφή προϊόντος

1450x80 mm, Plaster ceiling version, Χάλυβας, Λευκό, Signal white (RAL9003), Driver συμβατό με αισθητήρα και με το σύστημα Interact, Αναβαθμίσιμη υποδοχή αισθητήρα με αισθητήρα SNS210, 4300 lm, 35.5 W, 121 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Ευρείας δέσμης, Δομημένο οπτικό σύστημα, Πολυμεθυλομεθακρυλικό, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK03 | 0,35 J Ενισχυμένο, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Κουμπωτό βύσμα 3 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 97321300
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951497321300

Αρχεία προς λήψη