Philips TrueLine, χωνευτό, 30 W, 1450x80 mm, PCV, 4300 lm, 4000 K, CRI>90, Ασύρματο, Interact Ready, UGR19, U4

RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4

Περιγραφή προϊόντος

1450x80 mm, Plaster ceiling version, Χάλυβας, Λευκό, Signal white (RAL9003), Driver συμβατό με αισθητήρα και με το σύστημα Interact, Αναβαθμίσιμη υποδοχή αισθητήρα με αισθητήρα SNS210, 4300 lm, 30 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Ευρείας δέσμης, Δομημένο οπτικό σύστημα, Πολυμεθυλομεθακρυλικό, IP20/54 | Με προστασία για δάχτυλα, συσσώρευση σκόνης και σταγονίδια νερού, IK03 | 0,35 J Ενισχυμένο, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Κουμπωτό βύσμα 3 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 97162200
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951497162200

Αρχεία προς λήψη