Philips TrueLine, χωνευτό, 18.8 W, 1200x80 mm, VPC, 2500 lm, 3000 K, CRI>90, Ασύρματο, Interact Ready, UGR16, U4, Wieland

RC530B 25S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3

Περιγραφή προϊόντος

1200x80 mm, Visible profile ceiling version, Χάλυβας, Λευκό, Signal white (RAL9003), Driver συμβατό με αισθητήρα και με το σύστημα Interact, Αναβαθμίσιμη υποδοχή αισθητήρα με αισθητήρα SNS210, 2500 lm, 18.8 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR16, Ευρείας δέσμης, Δομημένο οπτικό σύστημα, Πολυμεθυλομεθακρυλικό, IP20/54 | Με προστασία για δάχτυλα, συσσώρευση σκόνης και σταγονίδια νερού, IK03 | 0,35 J Ενισχυμένο, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Κουμπωτό βύσμα 3 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 97148600
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951497148600

Αρχεία προς λήψη