Philips TrueLine, χωνευτό, 24.5 W, 1200x80 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19

RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP

Περιγραφή προϊόντος

1200x80 mm, Visible profile ceiling version, Χάλυβας, Λευκό, Signal white (RAL9003), Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, 3400 lm, 24.5 W, 145 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Ευρείας δέσμης, Δομημένο οπτικό σύστημα, Πολυμεθυλομεθακρυλικό, IP20/40 | Με προστασία για τα δάχτυλα, κατά της επαφής με καλώδια, IK03 | 0,35 J Ενισχυμένο, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Κουμπωτό βύσμα 5 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 97154700
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951497154700

Αρχεία προς λήψη