Philips TrueLine, χωνευτό, 36 W, 1450x80 mm, PCV, 5000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19, ELP3h

RC530B 50S/940 DIA W8L145 PCV ELP3

Περιγραφή προϊόντος

1450x80 mm, Plaster ceiling version, Χάλυβας, Λευκό, Signal white (RAL9003), Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, 5000 lm, 36 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Ευρείας δέσμης, Δομημένο οπτικό σύστημα, Πολυμεθυλομεθακρυλικό, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK03 | 0,35 J Ενισχυμένο, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Κουμπωτό βύσμα 6 πόλων, Μονάδα φωτισμού έκτακτης ανάγκης, διάρκεια 3 ώρες, επαγγελματική έκδοση

Κωδικός παραγγελίας: 97167700
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951497167700

Αρχεία προς λήψη