Philips TrueLine, χωνευτό, 29 W, 1410x80 mm, PCV, 3100 lm, 4000 K, CRI>90, DALI

RC533B 31S/940 DEIA W8L141 PCV

Περιγραφή προϊόντος

1410x80 mm, Plaster ceiling version, Χάλυβας, Λευκό, Signal white (RAL9003), Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, 3100 lm, 29 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Ευρείας δέσμης, Οπάλ, Πολυανθρακικό, IP20/40 | Με προστασία για τα δάχτυλα, κατά της επαφής με καλώδια, IK03 | 0,35 J Ενισχυμένο, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Κουμπωτό βύσμα 5 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 97197400
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951497197400

Αρχεία προς λήψη