Philips TrueLine, χωνευτό, 38 W, 1410x80 mm, PCV, 5000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI
RC534B 50S/940 DEIA W8L141 PCV
Περιγραφή προϊόντος
1410x80 mm, Plaster ceiling version, Χάλυβας, Λευκό, Signal white (RAL9003), Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, 5000 lm, 38 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Ασύμμετρο κάτοπτρο, Δομημένο οπτικό σύστημα, Πολυμεθυλομεθακρυλικό, IP20/40 | Με προστασία για τα δάχτυλα, κατά της επαφής με καλώδια, IK03 | 0,35 J Ενισχυμένο, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Κουμπωτό βύσμα 5 πόλων